70-AC1L00022W01A140BM25-00057134
135N8388
VACON0020-1L-0002-2
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2MI01-0002-2+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
1상 교류 입력, 208–240 VAC
2 A, IP20, EMC 4 등급
(+DBNO) 제동 없음, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
모델 코드:
VACON0020-1L-0002-2
VACON® 20는 소형 설계 및 프로그래밍 기능 덕분에 OEM 어플리케이션 적용이 가장 용이한 드라이브 중 하나입니다.
VACON® 20에는 IEC 61131-1에 따른 PLC 기능이 내장되어 있어 사용자에게 비 용 절감을 제공합니다.
OEM 또는 설비 제작업체의 경우, 자체 제어 요구사항에 부합하도록 드라이브 의 소프트웨어 로직을 변경하기가 용이합니다.
VACON® 20은 다양한 필드버스 연결을 지원하며 이를 통해 효과적인 설비 통합 이 가능하므로 외부 필드버스 게이트웨이 및 병렬
I/O 연결이 필요 없습니다.
선택사양인 복사 모듈을 사용하여 주전원 공급 없이 설치 단계 도중에 파라미 터 구성을 VACON® 20에 복사할 수 있어 시간과 노
력을 둘 다 줄일 수 있습니다.