70-AB3L00315W05B240BM2H-00066015

135U0670

주파수 변환기
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+EMC4
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 31 A, & VXS100_ENCLOSUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 05
E Slot: 보드 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: VACON0100-3L-0031-5-FLOW+EMC4

제품 세부정보

총 중량 10.5 kg
순중량 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108269135

VACON 0100

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
부서 -FLOW VACON 100 FLOW
지역 코드 -R00 R00 국제
주전원 전압 -5 380-500 VAC
전류 정격 -0031 31 A
설치 옵션 -DM DM 드라이브 모듈
외함 +IP21 IP21
제어 패널 +HMGR 그래픽 키패드 MK01
EMC 방사 제한 카테고리 +EMC4 EMC C4 시스템 부품
공통 모드 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DUT 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
제동 초퍼 +DBNO 다이나믹 제동 장치 없음
실시간 클럭 옵션 +SRNO 실시간 클럭 배터리 없음
구성 가능한 전력 범위 NONE 없음
전원 연결부 +P000 파워 옵션 없음 (+P000)
케이블 삽입부 +QGLM +IP21 내 미터 기준 도관 플레이트
추가 장비 B +Q000 Qxxx_B 옵션 없음 (+Q000)
추가 장비 C +Q000 Qxxx_C 추가 옵션 없음
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
해상 건조 +E000 옵션 없음
B 슬롯 옵션 보드 +SBF3 (F3) 3 릴레이 보드
C 슬롯 옵션 보드 +SC00 보드 없음
D 슬롯 옵션 보드 +SD00 보드 없음
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 보드 없음
내부 FB 선택 +FBM1 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
문서 레벨 +DQCK 요약 지침서
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어 매뉴얼 (+DLUK)
펌웨어 언어 팩 +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR 언어
애플리케이션 +A0000 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 +L0000 애플리케이션 파라미터 세트 없음
모터 파라미터 초기 주파수 +LS50 50 Hz 초기 모터 주파수 설정
표시창용 측정 단위 +LSSI 국제 표준 측정 단위
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
UL 인증 +GAUL UL 인증 (+GAUL)
선급 인증 NONE 없음
RCM 승인 +GACT RCM 인증 N16307
KC 인증 +GAKC KC 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
보조 전력 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 직류 전원 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 교류 소켓 +C000 옵션 없음 (+C000)
입력 장치 NONE 없음_
공통 모드 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DU/DT, 사인파 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
단자 옵션 NONE 없음_
도어 장비 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 히터 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 조명 +C000 옵션 없음 (+C000)
모터 히터 제어 +C000 옵션 없음 (+C000)
비상 정지 옵션 +C000 옵션 없음 (+C000)
절연 결함 센서 +C000 옵션 없음 (+C000)
상부에서부터 배선 +C000 옵션 없음 (+C000)
후면부 공기 유로 냉각 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 받침대 +C000 옵션 없음 (+C000)
공 연장 세그먼트 NONE 없음
표준화된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
엔지니어링된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
제품군 VACON VACON
제품 시리즈 0100 Vacon 100 시리즈
위상 -3L 3상 교류 입력
맞춤형 +BM2H VACON 100 FLOW
주 회로 +M000 없음
펌웨어 +F0159 Vacon0100-Flow 소프트웨어 팩
최대 출력 주파수 NONE 없음
단자 박스 +T000 없음
바이패스 제어 작동 모드 NONE 없음_
바이패스 입력 유형 NONE 없음_
바이패스 전원 연결 유형 NONE 없음_
CE 인증 +GACE CE 인증 (+GACE)
ATEX 인증 NONE 없음
국가별 인증 NONE 없음
보증 기간 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
프레임 용량 MR05 프레임 05
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 VACON0100-3L-0031-5
모델코드02 -FLOW+EMC4
계산된 순 중량[kg] 10
계산된 총 중량[kg] 11
모터 동력 낮은 과부하[kW] 15
치수 WxHxD[mm](순) 144 X 419 X 214
치수 WxHxD[mm](총) 190 X 477 X 257
치수 WxHxD[mm] 144X419X214
연속 전류(NO)[A] 31
모터 동력 HP 낮은 과부하 20
유형 코드 파트 1 70-AB3L00315W05B240BM2H
유형 코드 파트 2 -00066015
판매 코드 파트 1 70-AB3L00315W05B240BM2H
판매 코드 파트 2 -00066015
완료 시 확인 OK
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Help Counter 10
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Salestext MR05-0031-5+IP21+EMC4
하위 계열 ID NONE 일반 고객 발주
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality