FC-102P250T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

134L4834

이 제품은 단종되었습니다.

주파수 변환기
FC-102P250T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P250) 250 KW / 350 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
LHD - AAF006 필터 + A2 RFI
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: D13
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, MCB-101 일반용 I/O

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-102P250T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 532 kg
순중량 432 kg
Volume 0 l
EAN 5710107800209

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 102 102
정격 용량 P250 (P250) 250 KW / 350 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E21 IP21 / Type 1
RFI 필터 N2 LHD - AAF006 필터 + A2 RFI
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 7 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BK MCB-101 일반용 I/O
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 D13 D13
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-102P250T4E21N2XGC
유형 코드 파트 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 250
kVA 333
연속 전류(NO)[A] 480
단속 전류(NO)[A] 528
연속 전류(NO)[A] 443
단속 전류(NO)[A] 487
계산된 총 중량[kg] 390.3
계산된 순 중량[kg] 390
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-102P250T4E21N2XGC
모델코드02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality