EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

130B0384

EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

제품 세부정보

총 중량 0.28 kg
순중량 0.28 kg
Volume 6.35 l
EAN 5710107612413

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Micro Drive 시리즈 (051) 51
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
프레임 사이즈 M1-프레임
M2-프레임

Options

Options Filter related options

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Micro Drive 시리즈 (051) 51
Phase+Mains+Power T4P2K2
T2P1K5
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
프레임 사이즈 M1-프레임
M2-프레임

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality