저압 드라이브
저압 드라이브

VACON® NXP Liquid Cooled

VACON® NXP Liquid Cooled는 공기질이 매우 나쁘고 공간이 제한적이며 효율적인 열전달이 필요한 어플리케이션에 매우 적합합니다.

제품 세부정보

3상의 전력 범위; 380-500V [kW] 7.5-4140
3상의 전력 범위; 525-690 V [kW] PROFINET
IP 보호 클래스 IP00
RFI 필터 CANopen DSP 417
DCP 3/4
과부하 등급 (%) 10%
50%
안전 옵션 110-440
24-480
24
필드버스 PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
형식 저압 드라이브

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스