VLT® 2800

Shows 5 product(s)

VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(15) 1.5kW / 2.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 클래스 A1, (20) IP20

모델 코드: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1

VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(03) 0.37kW / 0.5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (R4) 누설 감소 (A1 또는 B), (20) IP20

모델 코드: VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
VLT2805PS2B20SBR4DBF00A00C1

VLT2805PS2B20SBR4DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(05) 0.55kW / 0.75 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (R4) 누설 감소 (A1 또는 B), (20) IP20

모델 코드: VLT2805PS2B20SBR4DBF00A00C1
VLT2881PT4B20SBR0DBF00A00C1

VLT2881PT4B20SBR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(81) 15.0kW / 20 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R0) 필터 제외 (EMC 없음), (20) IP20

모델 코드: VLT2881PT4B20SBR0DBF00A00C1
VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1

VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(07) 0.75kW / 1.0 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (R0) 필터 제외 (EMC 없음), (20) IP20

모델 코드: VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1