VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1
178B8591
VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(07) 0.75kW / 1.0 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (R0) 필터 제외 (EMC 없음), (20) IP20
모델 코드:
VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1
VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(07) 0.75kW / 1.0 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (R0) 필터 제외 (EMC 없음), (20) IP20
총 중량 | 2.18 kg | ||
순중량 | 1.8 kg | ||
Volume | 16.53 l | ||
EAN | 5702427106093 |
프레임 사이즈 | A | A-프레임 | |
코팅 | C1 | (C1) 코팅 포함 | |
어플리케이션 옵션 | A00 | (A00) 어플리케이션 옵션 없음 | |
필드버스 옵션 | F00 | (F00) 필드버스 옵션 제외 | |
표시창 | DB | (DB) 내장 표시창 (SLCP) | |
RFI 필터 | R0 | (R0) 필터 제외 (EMC 없음) | |
하드웨어 구성 | SB | (SB) 표준형, 제동 포함 | |
외함 클래스 | 20 | (20) IP20 | |
외함 유형 | B | (B) 북스타일 | |
주전원 전압 U(in) | 2 | (2) 200-240V AC | |
정격 용량 | 07 | (07) 0.75kW / 1.0 HP | |
VLT 시리즈 | 28 | (28) 2800 | |
제품군 | VLT | VLT® | |
Calculated Gross Weight | 2.3 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 2 | ||
Depth | 168 | ||
Height | 200 | ||
KVA | 1.7 | ||
Material Gross Weight | 2.18 | ||
Material Net Weight | 1.8 | ||
Modelcode01 | VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1 | ||
Typecode | VLT2807PD2B20SBR0DBF00A00C1 | ||
Weight | 2 | ||
Width | 75 | ||
공급업체 | ERR01 | 공급업체 결정 불가 | |
권장 공장 | ERR01 | 공급업체 결정 불가 | |
위상 | D | (D) 단상/3상 겸용 | |
전용 어플리케이션 | P | (P) 공정 | |
제품 보기 (스위치) | GLBL | 글로벌 (표준) | |
제품 카탈로그 | NO_VIEW | 보기 없음 |