Ignition Units, EBI4 HP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Housing: Standard
052F4046
EBI 4 1P SERVICE # 2
EBI 4 1P SERVICE # 2
총 중량 | 0.344 Kg |
순중량 | 0.296 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078149 |
총 중량 | 0.344 Kg |
순중량 | 0.296 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078149 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI 4 1P SERVICE # 2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Grade of enclosure primary | IP40 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Main fuse [A] [Min] | 10 A |
Primary current [A] | 0.4 A |
Primary frequency [Hz] | 50/60 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP 서류 제품 이름 | Ignition unit EB14 |
Secondary connection, short circuit current [mA] | 48 mA |
Secondary peak voltage [kV] | 12 |
Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 230 V |
공급 전압 [V] AC [최대] | 255 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 187 V |
승인 |
CE UKCA |
외함 | C¥AØ |
전력 소비 [VA] | 90 VA |
제품군 | Ignition Units |
주변 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | EBI4 HP 1P |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI 4 1P SERVICE # 2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Grade of enclosure primary | IP40 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Main fuse [A] [Min] | 10 A |
Primary current [A] | 0.4 A |
Primary frequency [Hz] | 50/60 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP 서류 제품 이름 | Ignition unit EB14 |
Secondary connection, short circuit current [mA] | 48 mA |
Secondary peak voltage [kV] | 12 |
Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 230 V |
공급 전압 [V] AC [최대] | 255 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 187 V |
승인 |
CE UKCA |
외함 | C¥AØ |
전력 소비 [VA] | 90 VA |
제품군 | Ignition Units |
주변 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | EBI4 HP 1P |