Oil Nozzles, ES, 0.40 gal/h, 1.20 kg/h, 60 °, Solid

030F6304

0.40GAL 60ES

제품 세부정보

총 중량 0.035 Kg
순중량 0.034 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425004025

 

Capacity [kg/h] 1.2 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.4 gal/h
CE evaluated Out of scope
CEN 없음
China RoHS compliance Out of scope
Description 0.40GAL 60ES
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
In scope of WEEE and contain batteries No
LE anti-drip valve 없음
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호 bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP 서류 제품 이름 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Shape Conical
Specification point 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Solid
spray pattern marking ES
UK RoHS compliance Yes
재질 유형 Brass
제품군 Oil Nozzles
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 ES

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality