프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이, MCX06C

080G0066

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 24

제품 세부정보

총 중량 214 Gram
순중량 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Product Name Description 프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Yes
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
기능 프로그래밍 가능 제어기
동일제품 080G0107
디지털 입력 (DI) [개] 6 pc
디지털 출력 (DO) [개] 6 pc
마운팅 방식 패널 마운팅
부자 가능
서비스 가능 아니요
승인 CE
GOST R
UL
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개] 4 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 2 pc
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MCX06C4500020
전력 소비 [W] 6 W
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Programmable controllers
주파수 [Hz] 50/60 Hz
추가 정보 RS 485 광절연 안됨
커넥터 키트 코드 번호 080G0175
커넥터 키트 포함 아니요
통신의 유형 CANBUS
MODBUS
RS485
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
표시 유형 LED
형식 MCX06C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality