팩 제어기, AK-PC 782A

080Z0192

기능: 초임계 부스터, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RJ11 (CAN) 디스플레이; RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 0.964 Kg
순중량 0.645 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 팩 제어기
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
기능 초임계 부스터
디스플레이 - 옵션 EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
디지털 출력 (DO) [개] 8 pc
서비스 가능 아니요
승인 C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
아날로그 입력 (AI) [개] 11 pc
압축기 용량 모드 스텝/ 속도
오일 관리 예, CO2 포함
용량 제어 모드 PI
용량 제어 입력 압력
적용 분야 용량 제어
전력 소비 [VA] 8 VA
전면 디스플레이 아니요
제어기 유형 팩 제어기
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 체코어
덴마크어
네덜란드어
영어
핀란드어
프랑스어
독일어
이탈리아어
폴란드어
포르투갈어
러시아어
스페인어
제품 특장점 CO2 준수
외부 통신 포함
유동적 응축기 압력
열회수 기능
전력 평균 분배
야간 지연
P0 최적화
펌프 제어
3방변 밸브 제어
제품군 Compressor/condenser control
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 I/O 커넥터 160 pc
최대 압축기 개수 8 pc
최대 압축기 안전 신호 개수 6 pc
최대 추가 PI 제어기 3 pc
최대 추가 아날로그 입력 5 pc
최대 추가 알람 입력 10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력 5 pc
최대 추가 온도 조절기 입력 5 pc
최대 팬 개수 8 pc
최대 확장 모듈 개수 11 pc
추가 정보 초임계,속도,CO2,HP,오일,HR
커패시터 제어 유형 온도
통신의 유형 LON RS485
RJ11 (CAN) 디스플레이
RS232
USB-B to PC
팬 용량 제어 스텝/ 속도
팬 제어 모드 PI
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
프로그래밍 도구 AK-ST 500
형식 AK-PC 782A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality