팩 제어기, AK-PC 551

080G0282

기능: 2 흡입 및 공통 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 세부정보

총 중량 1.088 Kg
순중량 0.861 Kg
Volume 11.809 Liter
EAN 5702428843058

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 팩 제어기
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 110 V
기능 2 흡입 및 공통 커패시터
디스플레이 - 옵션 외부 디스플레이 MMIGRS2 포함
디지털 입력 (DI) [개] 8 pc
디지털 출력 (DO) [개] 8 pc
마운팅 방식 DIN 레일
서비스 가능 아니요
승인 CE
CMIM
EAC
cURus
아날로그 입력 (AI) [개] 8 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 2 pc
압축기 용량 모드 스텝/ 속도/ PWM
용량 제어 모드 PI
용량 제어 입력 압력 / 온도
유형 명칭 AK-PC 551
장치 커넥터 및 디스플레이 포함
적용 분야 용량 제어
전력 소비 [W] 10 W
전면 디스플레이 아니요
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 크로아티아어
체코어
덴마크어
네덜란드어
영어
프랑스어
독일어
헝가리어
이탈리아어
폴란드어
포르투갈어
루마니아어
러시아어
세르비아어
스페인어
터키어
제품 특장점 부저
압축기 안전:
배출 가스 온도 안전
팬 안전
유동적 응축기 압력
열회수 기능
고압 안전
전력 평균 분배
저압 안전
야간 최적화
P0 최적화
실시간 시계
흡입 가스 온도 안전
제품군 Compressor/condenser control
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 압축기 개수 8 pc
추가 정보 릴레이 5.6 솔리드 스테이트 유형
커패시터 제어 유형 압력 / 온도
통신의 유형 MODBUS
팬 용량 제어 스텝/ 속도
팬 제어 모드 PI
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 AK-PC 551

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality