온도 조절기, RT14

017-510366

온도범위 [°C]: -5 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 10000, 외함 정격 IP: IP66

제품 세부정보

총 중량 1.48 Kg
순중량 1.36 Kg
Volume 4.555 Liter
EAN 5702428519212

 

China RoHS compliance Yes
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
절연: 400V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 온도 조절기
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
UK RoHS compliance Yes
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] 10 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] 2 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] 8 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] 2 °C
디퍼렌셜 유형 조절형
모세관 길이 [mm] 10000 mm
모세관 길이 분율 [in] 393 11/16 in
복귀기능 자동
서비스 가능 접점 시스템
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 3/8 x 6 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
센서 유형 원격 감온통
승인 CCC
CE
EAC
GL
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
온도 범위 [°C] [최대] 30 °C
온도 범위 [°C] [최소] -5 °C
온도 범위 [°F] [최대] 86 °F
온도 범위 [°F] [최소] 23 °F
외함 정격 IP IP66
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 2xPg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품의 설명 온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
최대 센서 온도 [°C] 150 °C
최대 센서 온도 [°F] 302 °F
충전 유형 흡수
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 RT14

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality