압력 트랜스미터, DST P110, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.19 psi

075G1020

압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20

제품 세부정보

총 중량 0.07 Kg
순중량 0.062 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702428543385

 

+ 공급 핀 B
+ 출력 핀 C
- 공통 핀 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 압력 트랜스미터
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 3 %
UK RoHS compliance Out of scope
결함 신호 레벨 2
공급 전압 [V] DC 5 V
국제 상품 번호 5702428543385
낮은 클리핑 레벨 4
높은 클리핑 레벨 99
동일제품 075G4009
보상 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
사양 요소 DST P110-2736-C2BF08-0
압력 범위 [bar] [최대] 50 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 725.19 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력연결 표준 SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IP IP69K
전기적 연결 Metri-Pack 150 Series
전기적 연결 크기 3 핀
전기적 연결 표준 없음
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
전자식 커넥터 색상 Black
제품군 Sensors
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°C] [최대] 135 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 200 bar
최대 과부하 압력 [psi] 2900 psi
최대 반응 시간 [ms] 2 ms
출력신호 Ratio metric
침수 부품 재질 304L 316L
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 64 pc
하우징 재질 304L
형식 DST P110

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality