온도 센서, EKS 211, 1.50 m, NTC, 5000 Ohm

084B4403

측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

제품 세부정보

총 중량 0.046 Kg
순중량 0.04 Kg
Volume 0.157 Liter
EAN 5702428099707

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
NTC 엘리먼트 특성 B(20/100): 3980 ±1,5%
Product Name Description 온도 센서
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
동일제품 084N1220
보호관 길이 [in] 1.18 in
보호관 길이 [mm] 30 mm
보호관 직경 [in] 0.32 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Thermoplastic polyester
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 유형 NTC
센서 소자 저항 [Ohm] 5000
센서 소자 허용공차 ± 5% (R) at 0°C
센서 인서트 고정
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 케이블, 핀 포함
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 PVC
정량 범위 [°C] [최대] 80 °C
정량 범위 [°C] [최소] -40 °C
정량 범위 [°F] [최대] 176 °F
정량 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품군 Sensors
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
케이블 길이 [in] 59.06 in
케이블 길이 [m] 1.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 150 pc
형식 EKS 211

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality