온도 센서, AKS 21 W, NPT
084N2031
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: Stainless steel, 전기적 연결 크기: Pg 16
총 중량 | 0.318 Kg |
순중량 | 0.317 Kg |
Volume | 0.937 Liter |
EAN | 5702422039167 |
총 중량 | 0.318 Kg |
순중량 | 0.317 Kg |
Volume | 0.937 Liter |
EAN | 5702422039167 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 길이 [in] | 3.94 in |
보호관 길이 [mm] | 100 mm |
보호관 직경 [in] | 0.32 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | Stainless steel |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | NPT |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20 |
외함 정격 IP | IP56 |
전기적 연결 | 유형 B |
전기적 연결 크기 | Pg 16 |
전선 [개] | 2 pc |
전선의 종류 | N/A |
정량 범위 [°C] [최대] | 180 °C |
정량 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
정량 범위 [°F] [최대] | 356 °F |
정량 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 160 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 320 °F |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
프로세스 연결 기준 | ANSI/ASME B1.20 |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2-14 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | NPT |
형식 | AKS 21 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 길이 [in] | 3.94 in |
보호관 길이 [mm] | 100 mm |
보호관 직경 [in] | 0.32 in |
보호관 직경 [mm] | 8 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | Stainless steel |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 1000 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 교체형 |
연결유형 | NPT |
연결표준 | ANSI/ASME B1.20 |
외함 정격 IP | IP56 |
전기적 연결 | 유형 B |
전기적 연결 크기 | Pg 16 |
전선 [개] | 2 pc |
전선의 종류 | N/A |
정량 범위 [°C] [최대] | 180 °C |
정량 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
정량 범위 [°F] [최대] | 356 °F |
정량 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 160 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 320 °F |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
프로세스 연결 기준 | ANSI/ASME B1.20 |
프로세스 연결 사이즈 | 1/2-14 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | NPT |
형식 | AKS 21 W |