4방변 절환 밸브 코일, STF-01AB500A1

061L2092

공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54

제품 세부정보

총 중량 0.193 Kg
순중량 0.192 Kg
Volume 1.182 Liter
EAN 5702428272681

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 4방변 절환 밸브 코일
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
승인 CE
VDE
UKCA
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 STF-01AB500A1
전력 소비 [W] 6 W
절연 등급 B
제품군 4-way reversing valves
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
케이블 길이 [in] 23.6 in
케이블 길이 [m] 0.6 m
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최대] 1.96 nm
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최소] 1.47 nm
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 STF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality