모터 운전 밸브

Shows 72 product(s)

027H1020

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600

027H1021

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.400

027H1025

모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.600

027H1030

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600

027H1031

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.400

027H1032

모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.600

027H1035

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600

027H1036

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.400

027H1084

모터 운전 밸브, ICMTS 20 A33, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0

보기: