솔레노이드 코일, BR120CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
018F4723
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
총 중량 | 0.292 Kg |
순중량 | 0.253 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5715162268957 |
총 중량 | 0.292 Kg |
순중량 | 0.253 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5715162268957 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 솔레노이드 코일 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 110 V |
규정 준수 | EN 60730-1 |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 검정 |
승인 | DNV∙GL |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F4723 |
외함 정격 IP | IP00 |
유형 명칭 | BR120CS |
전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
전기적 연결 | DIN 스페이드 |
전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
전력 소비 50Hz [VA] | 27 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 27 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 14 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 14 W |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 110 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 120 V |
최소 공급 전압 60Hz [V] | 110 V |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 연결 | DIN 스페이드 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 50 pc |
형식 | BR120CS |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 솔레노이드 코일 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] AC | 110 V |
규정 준수 | EN 60730-1 |
상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % |
상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % |
상대 습도 조건 | 비응축 |
색깔 | 검정 |
승인 | DNV∙GL |
액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
예비 부품 번호 | 018F4723 |
외함 정격 IP | IP00 |
유형 명칭 | BR120CS |
전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
전기적 연결 | DIN 스페이드 |
전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
전력 소비 50Hz [VA] | 27 VA |
전력 소비 60Hz [VA] | 27 VA |
전력 소비 [W] 50Hz | 14 W |
전력 소비 [W] 60Hz | 14 W |
제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
최대 공급 전압 50Hz [V] | 110 V |
최대 공급 전압 60Hz [V] | 120 V |
최소 공급 전압 60Hz [V] | 110 V |
코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
코일 연결 | DIN 스페이드 |
코일 체결 | 클립온 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 50 pc |
형식 | BR120CS |