MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어, 제품 용도: MBT 5252

제품 세부정보

총 중량 0.057 Kg
순중량 0.055 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN 5702423154890

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.24 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
삽입 길이 [in] 5.91 in
삽입 길이 [mm] 150 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 MBT 152-001-0150-00-0000
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
제품 용도 MBT 5252
제품군 Accessories, sensors
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 MBT 152
확장 길이 [in] 1.97 in
확장 길이 [mm] 50 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality