솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.220 m³/h, FKM
032H8033
이 제품은 단종되었습니다.
본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
총 중량 | 0.098 Kg |
순중량 | 0.092 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423051922 |
총 중량 | 0.098 Kg |
순중량 | 0.092 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423051922 |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.26 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.22 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
매질 허용오차 비고 | 약간의 부식성 매질 |
밀봉재료 | FKM |
본체재료 | 스테인레스강 |
부품 프로그램 이름 | EV210A |
사양 요소 | EV210A 3.0SS G 18F NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
액츄에이터 | A |
액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.35 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 9 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/8 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 10 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 10 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210A 3 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 14 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 203 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 20 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 21 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 304.5 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 14 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 203 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 16 pc |
형식 | EV210A |
Application | Closed and Drain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.26 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.22 m³/h |
Product Name Description | 솔레노이드 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
가짓수 | 2/2 |
기능 | NC |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
매질 허용오차 비고 | 약간의 부식성 매질 |
밀봉재료 | FKM |
본체재료 | 스테인레스강 |
부품 프로그램 이름 | EV210A |
사양 요소 | EV210A 3.0SS G 18F NC000 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
액츄에이터 | A |
액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
액츄에이터 사이즈 [in] | 0.35 in |
액츄에이터 시스템 [mm] | 9 mm |
연결 사이즈 [in] | 1/8 |
연결유형 | G |
연결재료 | 스테인레스강 |
연결표준 | ISO 228-1 |
예상 개방 시간, 물 [ms] | 10 ms |
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 10 ms |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/8 in |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
유체그룹 | 1 |
유형 명칭 | EV210A 3 |
작동 | 직기동 |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 14 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 203 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 매질 점성도 [cSt] | 20 cSt |
최대 시험 압력 [bar] | 21 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 304.5 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 14 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 203 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 16 pc |
형식 | EV210A |