FC-103P55KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132X9135

주파수 변환기
FC-103P55KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 백플레이트
RFI 필터 클래스 A2
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
A 옵션 없음, 일반용 I/O
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: C1
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-103P55KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 44.8 kg
순중량 44.5 kg
Volume 228.095 l
EAN 5715253243832

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Refrigeration Drive
시리즈 103 VLT Refrigeration Drive
정격 용량 P55K 55 KW / 75 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 P55 IP55 / Type12 백플레이트
RFI 필터 H2 RFI 필터 클래스 A2
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BK 일반용 I/O
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 C1 C1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-103P55KT4P55H2XXX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 55
kVA 73.4
전력 손실 NO[W] 1083
전력 손실 NO[W] 1083
연속 전류(NO)[A] 106
단속 전류(NO)[A] 117
연속 전류(NO)[A] 105
단속 전류(NO)[A] 116
계산된 총 중량[kg] 44.8
계산된 순 중량[kg] 44.5
주문 라인의 플랜트 D902
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-103P55KT4P55H2XXX
모델코드02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality