Hago Wasserdüsen, M, 1 gal/h, 80 °, Halbhohl

030L4654

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

DÜSE M - 1 MESSING HAGO

Produktdetails

Bruttogewicht 0.013 Kilogram
Gewicht netto 0.011 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425204319

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 100 psi Wasser bei 31 SSU, Schwerkraft 1,0
Description DÜSE M - 1 MESSING HAGO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filterfeinheit 120
Filtertyp Filtersieb
Kapazität [USgal/h] 1 gal/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Mit Schutzmarke Hago
Produktgruppe Hago Water Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e
SCIP-Dossier Produktname M - 15 BRASS HAGO
Sprühmuster Halbhohl
Sprühwinkel [°] 80 °
Typ M
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality