전기식 팽창 밸브, AKV 15-1
068F5001
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 18.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 18.00
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 18.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 18.00
총 중량 | 1.554 Kg |
순중량 | 1.347 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187400 |
총 중량 | 1.554 Kg |
순중량 | 1.347 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422187400 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.289 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.25 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 22 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R407F R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R513A R407H R438A R463A R513B R515A R515B R134a R22 R23 R404A R407A R407C R410A R744 R507A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [mm] | 18 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 5.6 mm |
유입구 사이즈 [mm] | 18 mm |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
정격 용량 R22 [kW] | 25 kW |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 46 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 667 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 22 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 318 psi |
최소ODP [bar] | 0.45 bar |
최소ODP [psi] | 6.52 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | AKV 15-1 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.289 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.25 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 22 bar |
Product Name Description | 전기식 팽창 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | d2e83edf-9926-4553-9f97-cb637e372395 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R407F R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R513A R407H R438A R463A R513B R515A R515B R134a R22 R23 R404A R407A R407C R410A R744 R507A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [mm] | 18 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 5.6 mm |
유입구 사이즈 [mm] | 18 mm |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
정격 용량 R22 [kW] | 25 kW |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 46 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 667 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 22 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 318 psi |
최소ODP [bar] | 0.45 bar |
최소ODP [psi] | 6.52 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | AKV 15-1 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |