Shows 105 product(s)
모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.60
모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.40
모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.60
모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.600
모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.60
모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.400
모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.600
모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600
모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.400
모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 20.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20.00, 흡입구 연결 유형: 소켓 용접, 배출구 연결 유형: 소켓 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.600