Mostra 21 prodotto(i)
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 28s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 28.00, Dim. uscita [mm]: 28.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 28s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 1 1/8 in, Dim. uscita [in]: 1 1/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 35s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 35.00, Dim. uscita [mm]: 35.00, Dimensione ingresso [in]: 1 3/8 in, Dim. uscita [in]: 1 3/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 35s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 35.00, Dim. uscita [mm]: 35.00, Dimensione ingresso [in]: 1 3/8 in, Dim. uscita [in]: 1 3/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 22s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Dim. uscita [mm]: 22.00, Dimensione ingresso [in]: 7/8 in, Dim. uscita [in]: 7/8 in