Mostra 14 prodotto(i)
Parte di ricambio, GBC 25s-35s, Cappuccio di tenuta
Tipo: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: GBC 25s-35s, Identificazione modello: Cappuccio di tenuta, Cappuccio di tenuta
Parte di ricambio, GBC 38s-79s, Cappuccio di tenuta
Tipo: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: GBC 38s-79s, Identificazione modello: Cappuccio di tenuta, Cappuccio di tenuta
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 35s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [mm]: 35.00, Dim. uscita [mm]: 35.00, Dimensione ingresso [in]: 1 3/8 in, Dim. uscita [in]: 1 3/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 42s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 42.00, Dim. uscita [mm]: 42.00
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 42s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 42.00, Dim. uscita [mm]: 42.00