Mostra 10 prodotto(i)
Kit di riparazione, Dado aperto
Identificazione modello: Dado aperto, Utilizzato per prodotto: GBC 25s-35s
Kit di riparazione, Chiave inglese
Identificazione modello: Chiave inglese, Utilizzato per prodotto: GBC 38s-79s
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 54s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 54.00, Dim. uscita [mm]: 54.00, Dimensione ingresso [in]: 2 1/8 in, Dim. uscita [in]: 2 1/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 54s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 54.00, Dim. uscita [mm]: 54.00, Dimensione ingresso [in]: 2 1/8 in, Dim. uscita [in]: 2 1/8 in
Valvola di intercettazione a sfera, GBC 79s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 3 1/8 in, Dim. uscita [in]: 3 1/8 in