132H7198
NXP07506-A0T0IWG-A1AF0000E9
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 750 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 63 raffr. a liquido
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata
La serie di inverter raffreddati ad aria e a liquido VACON® NX, è progettata per un'ampia gamma di applicazioni industriali complesse.
Comprende inverter per montaggio a parete, inverter in quadro e inverter di sistema nella gamma di potenza da 0,55 kW a 5,3 MW.
Le varianti raffreddate a liquido si adattano alle applicazioni in cui la qualità dell'aria è critica, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico molto efficiente.
Gli inverter VACON® NX forniscono il massimo livello di controllo e dinamica del motore, sia nelle macchine ad albero singolo sia nei sistemi.
Bus di campo e I/O configurabili per soddisfare qualsiasi esigenza di connettività. È possibile personalizzare le funzioni dell'inverter per risparmiare sui costi e ottenere una migliore integrazione delle macchine.