Valvola di chiusura, SVA-L SS 20, Lunga, Max. Pressione di esercizio [psig]: 754

148B6551

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Equipaggiamento: Cappuccio

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.37 Kg
Peso netto 2.194 Kg
Volume 4.756 Liter
EAN 5702428978392

 

Accessori prodotto Accessori SVL Flexline
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Collo Lunga
Colore vernice Bruno rossiccio
Descrizione prodotto Valvola di arresto
Dimensione attacco di uscita [in] 3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 20 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 3/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 20 mm
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Cappuccio
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio SVL Flexline
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale corpo Acciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
Nome parti singole SVA-S SS / SVA-L SS
Portata Biflusso
Product Name Description Valvola di chiusura
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
R290
RE170
R507A
R1150
R125
R170
R227ea
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Standard di collegamento EN 10220
Tipo SVL Flexline
Tipo SVA-L SS 20
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 16.93 gal/min
Valore kv [m³/h] 14.6 m³/h
Versione valvola Versione standard

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality