Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

180H0053

null: 0.4, 5.8 psig, Attacco ingresso: M42 x 1,5, Flusso stimato [gpm]: 47.6, Flusso stimato [m³/h]: 13

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.476 Kilogram
Peso netto 0.996 Kilogram
Volume 6.14 Liter
EAN 5715162673737

 

Attacco ingresso M42 x 1,5
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Descrizione prodotto Check valves
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso stimato [gpm] 47.6 gal/min
Flusso stimato [m³/h] 13 m³/h
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Opening pressure [barg] 0.4 barg
Opening pressure [psig] 5.8 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressione di esercizio [barg] [Max] 80 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Tipo VCM 13
UL evaluated Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality