Dettagli prodotto

Peso lordo 0.5 kg
Peso netto 0.43 kg
EAN 5013567423316

 

Accuratezza di temperatura ±1°C
Altezza [mm] 66 mm
Controllo avvio ottimale
Controllo avvio ritardato
Controllo dell’inquinamento Grado 2
Descrizione TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Design standard EN 60730-2-9
Display orologio Display AM/PM o 24 ore
Display retroilluminato
Frequenza RF [MHz] 433.92 MHz
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione di esclusione
Funzione vacanze
Gruppo prodotti Termostati ambiente programmabili
Indicatore carica batteria bassa
Interruttore spento
Intervallo RF [m] 30 m
Intervallo tensione di rete [V] CA 230 V
Larghezza [mm] 155 mm
Mezzo A
Modalità di termostato
Mostra tempo o temperatura
On/Off per giorno 6
Opzione sensore remoto
Orologio e calendario impostati in fabbrica No
Profondità [mm] 30 mm
Programmi preregolati in fabbrica
Protezione antigelo
Regolazione cronoproporzionale
Regolazione On/Off
Relè di uscita di tipo induttivo [A] 1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A] 3 A
Risparmio ora legale automatica
Sensore integrato
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Tensione d'impulso nominale [kV] 2.5 kV
Test durezza della sfera [°C] 75 °C
Timer intervallo di manutenzione
Tipo TPOne
Tipo batteria 2 batterie alcaline AA
Tipo di interruttore SPDT
Tipo di programmazione 7 giorni, 5/2 giorni, 24 ore
Tipo mandata Batterie + Ricevitore 230 Vca
Tolleranza ±15%
°C o °F selezionabili

Accessori

Parti di ricambio

Replacement

Replacement

Replacement

Servizi