1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Accuratezza di temperatura |
±1°C |
Altezza [mm] |
66 mm |
Applicazione |
Room heating |
Approvazione |
CE UKCA |
Backplate |
Custom Backplate |
Battery type or Name |
LithiumManganese dioxide |
CODICE UNSPSC |
41112209 |
Colore |
RAL 9010 bianco |
Controllo avvio ottimale |
Sì |
Controllo avvio ritardato |
Sì |
Controllo dell’inquinamento |
Grado 2 |
Controllo ON/OFF modulante |
Sì |
Description |
TPOne-M, temostato ambiente elettronico programmabile alimentato |
Descrizione prodotto |
TPOne- M |
Design standard |
EN 60730-2-9 |
Display orologio |
Display AM/PM o 24 ore |
Display retroilluminato |
Sì |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequenzay [Hz] |
50 Hz |
Funzione di esclusione |
Sì |
Funzione vacanze |
Sì |
Garanzia [Anno] |
5 |
Gruppo prodotti |
Programmable Room Thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Interruttore spento |
Sì |
Larghezza [mm] |
155 mm |
Materiale |
ABS+PC, non-flammable |
Mezzo |
A |
Modalità di termostato |
Sì |
Mostra tempo o temperatura |
Sì |
N. dossier SCIP |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
Nome categoria |
Programable Thermostat |
Nome prodotto dossier SCIP |
Electronic programmable room thermostat |
On/Off per giorno |
6 |
Opzione sensore remoto |
Sì |
Orologio e calendario impostati in fabbrica |
No |
Profondità [mm] |
30 mm |
Programmi preregolati in fabbrica |
Sì |
Protezione antigelo |
Sì |
Quantità batteria |
1 |
Regolazione On/Off |
Sì |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] |
1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] |
3 A |
Risparmio ora legale automatica |
Sì |
Sensore integrato |
Sì |
Temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatura [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
45 °C |
Tensione d'impulso nominale [kV] |
2.5 kV |
Tensione di alimentazione [V] CA |
230 V |
Test durezza della sfera [°C] |
75 °C |
Timer intervallo di manutenzione |
Sì |
Tipo |
TPOne |
Tipo di controllo |
On/Off load compensation |
Tipo di interruttore |
1 x SPDT, 1 x SPST |
Tipo di programmazione |
7 giorni, 5/2 giorni, 24 ore |
Tipo mandata |
230Vac |
Tolleranza |
±15% |
Weight per battery |
1 g |
°C o °F selezionabili |
Sì |