Sistema di spurgo intelligente, IPS 8
084H5001
Componenti incluse: Bulloni per flangia; Guarnizione; Viti per coperchio superiore; Flangia di saldatura, Refrigerante(i): R717
Componenti incluse: Bulloni per flangia; Guarnizione; Viti per coperchio superiore; Flangia di saldatura, Refrigerante(i): R717
Peso lordo | 115 kg |
Peso netto | 100 kg |
EAN | 5702428649261 |
Peso lordo | 115 kg |
Peso netto | 100 kg |
EAN | 5702428649261 |
Approvazione |
CE EAC UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 43 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Componenti incluse |
Bulloni per flangia Guarnizione Viti per coperchio superiore Flangia di saldatura |
Dimensione attacco [mm] | 32 mm |
Dimensioni attacco [in] | ] 1/4 in |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Grado di protezione IP | IP55 |
Gruppo prodotti | Air purgers |
Lingua prodotto | Inglese |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Nome prodotto | Sistema di spurgo intelligente |
Quantità per formato imballo | 1 pc |
Refrigerante(i) | R717 |
Standard di collegamento | FLANGE, DIN-EN |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | IPS 8 |
Tipo di attacco | A saldare di testa |
Versione | 01 |
Versione software | 4.13 |
Approvazione |
CE EAC UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 43 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Componenti incluse |
Bulloni per flangia Guarnizione Viti per coperchio superiore Flangia di saldatura |
Dimensione attacco [mm] | 32 mm |
Dimensioni attacco [in] | ] 1/4 in |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Grado di protezione IP | IP55 |
Gruppo prodotti | Air purgers |
Lingua prodotto | Inglese |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Nome prodotto | Sistema di spurgo intelligente |
Quantità per formato imballo | 1 pc |
Refrigerante(i) | R717 |
Standard di collegamento | FLANGE, DIN-EN |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | IPS 8 |
Tipo di attacco | A saldare di testa |
Versione | 01 |
Versione software | 4.13 |