Valvola termostatica per acqua, FJVA 20, G, 3/4
003N8215
Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore
Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore
Peso lordo | 1.358 Kg |
Peso netto | 1.19 Kg |
Volume | 3.95 Liter |
EAN | 5702423094370 |
Peso lordo | 1.358 Kg |
Peso netto | 1.19 Kg |
Volume | 3.95 Liter |
EAN | 5702423094370 |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Cina |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/5 in |
Gruppo prodotti | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
Mezzo | Fluido neutro |
N. dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Valvola termostatica per acqua |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | FJVA 20 |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 3.9 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.4 m³/h |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Cina |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/5 in |
Gruppo prodotti | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
Mezzo | Fluido neutro |
N. dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Valvola termostatica per acqua |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | FJVA 20 |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 3.9 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.4 m³/h |