Kit accessori, Morsettiera con LED verde
Kit accessori, Morsettiera con LED verde

018Z0089

INDICATORE PER BOBINE IP67, Utilizzato per prodotto: Bobine IP 67, Formato imballo: Imballo multiplo

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.05 kg
Peso netto 0.05 kg
EAN 5702428053051

 

Approvazione CE
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Gruppo prodotti Accessori per bobina
Identificazione modello Morsettiera con LED verde
Nome prodotto Terminal box
Quantità per formato imballo 100 pc
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 250 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 220 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 48 V
Tipo Kit accessori
Ulteriori informazioni With Green LED
Utilizzato per prodotto Bobine IP 67

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality