Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
032U151802 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR
032U151802
Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Approvazione: DNVGL-CG-0339; CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione
Sostituzione