Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 1, 6.000 m³/h, FKM

032U1266

Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.98 Kilogram
Peso netto 0.892 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423027071

 

Accessori prodotto Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore B
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] 0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 32 °F
Chiave di identificazione EV220B 22B G 1F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido neutro
Acqua a max 60 °C/140 °F
Contain batteries No
Dimensione attuatore 13.5 mm
Dimensione attuatore [in] 0.53 in
Dimensioni attacco [in] 1
Dimensioni orifizio [mm] 22 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 7/8 in
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV220B 22
In scope of WEEE Yes
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 15 bar
Massima pressione di test [psig] 217.5 psig
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Materiale di tenuta FKM
Max. Pressione di esercizio [bar] 10 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 145 psig
N. dossier SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Nome parti singole EV220B 6 - 22
Nome prodotto Elettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIP EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Numero di vie 2/2
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.3 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 145 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 4.35 psi
Quantità per formato imballo 12 pz
Raccomandazioni sul mezzo Oil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 200 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 500 ms
Tipo EV220B
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 6.95 gal/min
Valore kv [m³/h] 6 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality