Elettrovalvola, EV210B, Funzione: NO, G, 1/8, NBR

032U1203

Approvazione: DNVGL-CG-0339; GL, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: A comando diretto, Numero di vie: 2/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.19 kg
Peso netto 0.17 kg
EAN 5702423022649

 

Accessori prodotto Accessori per valvola solenoide
Applicazione Chiuso e drenaggio
Approvazione GL
DNVGL-CG-0339
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore B
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 80 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 180 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 14 °F
Chiave di identificazione EV210B 1.5B G 18N NO000
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido neutro
Dimensione attuatore 13.5 mm
Dimensione attuatore [in] 0.53 in
Dimensioni attacco [in] 1/8
Dimensioni orifizio [mm] 1.5 mm
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 1/16 in
Funzionamento A comando diretto
Funzione NO
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Elettrovalvole
Identificazione modello EV210B 1.5
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 45 bar
Massima pressione di test [psig] 653 psig
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Materiale di tenuta NBR
Max. Pressione di esercizio [bar] 300 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 435 psig
Nome parti singole EV210B
Nome prodotto Elettrovalvola
Numero di vie 2/2
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 30 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 465 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 0 psi
Quantità per formato imballo 20 pz
Raccomandazioni sul mezzo Water,Brine,Oil,Air
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 20 ms
Tipo EV210B
Tipo di attacco G
Ulteriori informazioni Utilizzabile per vuoto industriale
Valore Cv [gal/min.] 0.09 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.08 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality