Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

060G1112

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-3231-A1AB04-0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.172 Kilogram
Peso netto 0.153 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN 5702423064625

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Approvazione ATEX
Attacco pressione standard EN 837
Autofrettage Pressure 500 bar
Campo di pressione [bar] [Max] 160 bar
Campo di pressione [bar] [Min] 0 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 2320 psi
Campo di pressione [psi] [Min] 0 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] 0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max] 176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min] 32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
Chiave di identificazione MBS 3000-3231-A1AB04-0
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Commenti all'approvazione ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conn. elettriche Angular connector
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensioni raccordo pressione 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
HEX attacco pressione [mm] 27 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente sicuro No
Livello di ritaglio alto 22.4
Livello di ritaglio basso 3.6
Membrana affacciata No
N. dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodotto dossier SCIP AKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%] 0.5 %
Numero di articolo internazionale 5702423064625
Precisione, max. +/- FS [%] 1 %
Precisione, tipica +/- FS [%] 0.5 %
Pressione di sovraccarico max [psi] 13924 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar] 960 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Product Name Description Trasmettitore di pressione
Punto zero e fondo scala regolabili No
Quantità per formato imballo 14 pz
Riferimento unitario di pressione Sealed gauge
Segnale uscita Current
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tempo di risposta max. [ms] 4 ms
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 32 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 9 V
Tipo MBS 3000
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality