060G6100
Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1700-1811-A1AB04-0
Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1700-1811-A1AB04-0
Peso lordo | 0.17 kg |
Peso netto | 0.15 kg |
EAN | 5702423295340 |
Peso lordo | 0.17 kg |
Peso netto | 0.15 kg |
EAN | 5702423295340 |
- comume | Perno 2 |
alimentazione + | Perno 1 |
Attacco pressione standard | EN 837 |
Campo di pressione [bar] [Max] | 6 bar |
Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
Campo di pressione [psi] [Max] | 87.02 psi |
Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Chiave di identificazione | MBS 1700-1811-A1AB04-0 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensori |
HEX attacco pressione [mm] | 27 mm |
Intrinsecamente sicuro | No |
Livello di ritaglio alto | 22.4 |
Livello di ritaglio basso | 3.6 |
Membrana affacciata | No |
Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Numero di articolo internazionale | 5702423295340 |
Precisione, max. +/- FS [%] | 1 % |
Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressione di sovraccarico max. [bar] | 36 bar |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Punto zero e fondo scala regolabili | No |
Quantità per formato imballo | 14 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Riferimento unitario di pressione | Manometrica (relativa) |
Segnale uscita | Corrente |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Smorzatore di impulsi | No |
Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | MBS 1700 |
Tipo raccordo pressione | G |
- comume | Perno 2 |
alimentazione + | Perno 1 |
Attacco pressione standard | EN 837 |
Campo di pressione [bar] [Max] | 6 bar |
Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
Campo di pressione [psi] [Max] | 87.02 psi |
Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Chiave di identificazione | MBS 1700-1811-A1AB04-0 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensori |
HEX attacco pressione [mm] | 27 mm |
Intrinsecamente sicuro | No |
Livello di ritaglio alto | 22.4 |
Livello di ritaglio basso | 3.6 |
Membrana affacciata | No |
Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Numero di articolo internazionale | 5702423295340 |
Precisione, max. +/- FS [%] | 1 % |
Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressione di sovraccarico max. [bar] | 36 bar |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Punto zero e fondo scala regolabili | No |
Quantità per formato imballo | 14 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Riferimento unitario di pressione | Manometrica (relativa) |
Segnale uscita | Corrente |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Smorzatore di impulsi | No |
Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | MBS 1700 |
Tipo raccordo pressione | G |