Mostra 18 prodotto(i)
Sensore di temperatura, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Tipo di trasmettitore: Standard, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Tipo di trasmettitore: EEx Standard, coperchio alto, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Tipo di trasmettitore: Standard, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo di trasmettitore: Standard, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Tipo di trasmettitore: Standard, coperchio alto, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Tipo di trasmettitore: Standard nella cassetta, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Tipo di trasmettitore: Standard, coperchio alto, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Tipo di trasmettitore: EEX STANDARD, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Tipo di trasmettitore: Standard nella cassetta, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20
Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo di trasmettitore: Standard nella cassetta, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20