Insertion temperature transmitters

Mostra 59 prodotto(i)

084Z4020

Sensore di temperatura, MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4021

Sensore di temperatura, MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4022

Sensore di temperatura, MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4023

Sensore di temperatura, MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4024

Sensore di temperatura, MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4025

Sensore di temperatura, MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4026

Sensore di temperatura, MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4027

Sensore di temperatura, MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4028

Sensore di temperatura, MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4029

Sensore di temperatura, MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

Visualizza: