Mostra 41 prodotto(i)
Sensore di temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5
Sensore di temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5
Sensore di temperatura, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
Sensore di temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9
Sensore di temperatura, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
Sensore di temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili
Sensore di temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 4 fili