High Temperature Sensors +400C to +800C

Mostra 58 prodotto(i)

Sensore di temperatura, MBT 5113, 100 mm, G1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, 0 °C - 800 °C, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Sensore di temperatura, MBT 5116, 200 mm, GISO 228-1-A

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5

Sensore di temperatura, MBT 5116, 100 mm, GISO 228-1-A

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5

Sensore di temperatura, MBT 5116, 150 mm, M33x2, ISO 965

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Sensore di temperatura, MBT 5116, 100 mm, GISO 228-1-A

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9

Visualizza: