084Z2369
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 1000, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 13.5
Peso lordo | 0.58 kg |
Peso netto | 0.57 kg |
EAN | 5702428925228 |
Peso lordo | 0.58 kg |
Peso netto | 0.57 kg |
EAN | 5702428925228 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1112 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Cavi [pz] | 2 pc |
Conn. elettriche | Slim-line |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] | 0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] | 0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] | 24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] | 14 mm |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
Elemento sensore [pz] | 2 pc |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensori |
Identificazione modello | MBT 5116-S301-100-11-0000 |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 600 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 1.97 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 50 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Nome prodotto | Sensore di temperatura |
Numero di morsetti [pz] | 4 pc |
Quantità per formato imballo | 13 pc |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 Ohm |
Segnale uscita | Ohm |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Standard elemento sensore | EN 60751 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 75 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 167 °F |
Tipo | MBT 5116 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore | Classe B |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1112 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Cavi [pz] | 2 pc |
Conn. elettriche | Slim-line |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] | 0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] | 0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] | 24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] | 14 mm |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
Elemento sensore [pz] | 2 pc |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensori |
Identificazione modello | MBT 5116-S301-100-11-0000 |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 600 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 1.97 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 50 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Nome prodotto | Sensore di temperatura |
Numero di morsetti [pz] | 4 pc |
Quantità per formato imballo | 13 pc |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 Ohm |
Segnale uscita | Ohm |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Standard elemento sensore | EN 60751 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 75 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 167 °F |
Tipo | MBT 5116 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore | Classe B |