Thermocouple temperature sensors 

Mostra 8 prodotto(i)

087U4041

Sensore di temperatura, MBT 5111, 175 mm

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4042

Sensore di temperatura, MBT 5111, 175 mm

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4043

Sensore di temperatura, MBT 5111, 175 mm

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4051

Sensore di temperatura, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4057

Sensore di temperatura, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4058

Sensore di temperatura, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4061

Sensore di temperatura, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

087U4082

Sensore di temperatura, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili

Visualizza: