Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 45 °

098G3022

Tensione di alimentazione [V] CC: 36, Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: FOR045045HC10 L033X20

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.706 Kilogram
Peso netto 0.35 Kilogram
Volume 3.955 Liter
EAN 5715162446447

 

Accessori NA
Campo di misura 1 [°] 45 °
Campo di misura 2 [°] 45 °
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione FOR045045HC10 L033X20
China RoHS compliance Out of scope
Conn. elettriche Cavo
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza del cavo [m] 2 m
N. dossier SCIP 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Nome prodotto Sensore di posizione inclinazione
Nome prodotto dossier SCIP GIG
Quantità per formato imballo 6 pz
Segnale uscita CAN-open
Supply voltage [V] DC 36 V
Tensione di alimentazione [V] CC 36 V
Tipo DST X720
Tipo di asse Doppio
Tipo di circuito Redundant

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality