Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
098G2014 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Sensore di posizione cavo, DST X800, 6300 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Sensore di posizione cavo, DST X800, 6300 mm
098G2014
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 6300, Chiave di identificazione: SM2R6300HC1 LS33X00