Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
017-501766 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Termostato, RT3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Termostato, RT3
017-501766
Temperatura al sensore [°C]: -25 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 8000, Grado di protezione IP: IP66